Referencia del componente
Sistema de inspección en la industria farmacéutica
Pinza | Componentes | Ciencias de la vida | Medicina y farmacia
          Task & Solution
        
El sistema de inspección flexible "Titan" se ha desarrollado especialmente para las elevadas exigencias de los envases de vidrio farmacéuticos, como viales, jeringuillas y cartuchos. Donde los sistemas de inspección convencionales suelen perder precisión, el Titan ofrece una precisión excepcional. Con el apoyo de nuestra pinza de la serie GEH6000, puede cambiar sin esfuerzo entre diferentes tamaños de producto sin sacrificar la velocidad ni la precisión.
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.) 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
 Detección integrada Detección integrada
 IP54 IP54
 Autorretención mecánica Autorretención mecánica
 Posicionables Posicionables
 Fuerza de agarre ajustable Fuerza de agarre ajustable
      Componentes estándar montados